카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Kugelspannbolzen GN113.1-8-5
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN113.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn113_1/gn113_1.prj},{NB=Edestahl-Kugelspannbolzen GN113.1-8-5 (deactivated)},{ARTNR=GN113.1-8-5},{PARTNUMBER=GN 113.1-8-5},{NORMNR=GN 113.1},{D1=8},{L1X=5},{L1Y=10},{VER=4.000},{LX=0,5},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D2=9.5},{D3=38},{D4=17.5},{L2=6.5},{L3X=6.5},{L3=30},{L5=3},{AUFNAHMEBOHRUNG=8},{SPANNKRAFT=16 / 18},{WEIGHT=0.0200},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 113.1 - Stainless Steel-Ball lock pins self locking
Bill of material
Edelstahl-Kugelspannbolzen GN113.1-8-5
ARTNR
GN113.1-8-5
GN113.1-8-5
D1
8
8
mm
L1
min./max.
5
5
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
9.5
9.5
mm
D3
38
38
mm
D4
17.5
17.5
mm
L2
6.5
6.5
mm
L3
30
30
mm
AUFNAHMEBOHRUNG
H11
8
8
mm
SPANNKRAFT
max
16 / 18
16 / 18
N
WEIGHT
Weight
0.0200
0.0200
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES