카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Steckbolzen GN214.6-10-70
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN214.6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn214_6/gn214_6.prj},{NB=Edelstahl-Steckbolzen GN214.6-10-70 (deactivated)},{ARTNR=GN214.6-10-70},{PARTNUMBER=GN 214.6-10-70},{NORMNR=GN 214.6},{D1=10},{L1=70},{L1X=20,25,30,35,40,45,50,60},{ZS=1},{A=3.3},{B=1.0},{D2=12+1},{D2X=12.8},{D3=9.9},{D4=16},{D5=28},{L2=9.8},{L3=42.0},{BL=47},{WEIGHT=0.0775},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 68
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 214.6 - Stainless Steel-Locking pins, with axial lock (Pawl)
Bill of material
Edelstahl-Steckbolzen GN214.6-10-70
ARTNR
GN214.6-10-70
GN214.6-10-70
D1
-0.01
10
10
mm
L1
+0.4 minimum size
70
70
mm
ZS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
A
3.3
3.3
mm
B
1.0
1.0
mm
D2
12+1
12+1
mm
D3
9.9
9.9
mm
D4
16
16
mm
D5
28
28
mm
L2
9.8
9.8
mm
L3
42.0
42.0
mm
BL
Load (Double sided
47
47
kN
WEIGHT
Weight
0.0775
0.0775
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES