피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Befestigungsscheibe GN2344-NI-4,3-15-E
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN2344
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn2344/gn2344_e.prj},{NB=Edelstahl-Befestigungsscheibe GN2344-NI-4,3-15-E},{ARTNR=GN2344-NI-4,3-15-E},{PARTNUMBER=GN 2344-NI-4,3-15-E},{NORMNR=GN 2344},{D1X=4.3},{D1=4,3},{D2=15},{D3=9.2},{D4=2.5},{D5=6.3},{H=7},{L1=15.0},{L2=12.3},{S1=3},{S2=4.0},{PR=Ø14},{WEIGHT=0.0040},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type E, with eyelet
Bill of material
Edelstahl-Befestigungsscheibe GN2344-NI-4,3-15-E
ARTNR
GN2344-NI-4,3-15-E
GN2344-NI-4,3-15-E
D1
4,3
4,3
mm
D2
15
15
mm
D3
9.2
9.2
mm
D4
2.5
2.5
mm
D5
6.3
6.3
mm
H
7
7
mm
L1
15.0
15.0
mm
L2
12.3
12.3
mm
S1
3
3
mm
PR
suitable key rings
Ø14
Ø14
WEIGHT
Weight
0.0040
0.0040
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES