C24GG2828-618
IMI Bimba Products
Fittings
Inch
Composite Push to Connect ISO 14743
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/fittings/inch/pneufit/c24gg.prj},{NB=C24GG2828-618},{CNSORDERNO=C24GG2828-618},{VERS=2},{A1=2.400},{A2=15.200},{A3=3.400},{A4=11.000},{A5=15.000},{A6=17.400},{A7=15.400},{A8=15.800},{A9=0.500},{A10=0.500},{B1=10.150},{B2=3.511},{B3=6.860},{B4=2.000},{B5=4.800},{B6=8.700},{B7=1.000},{B8=2.900},{B9=0.630},{B10=1.500},{B11=2.000},{B12=1.000},{B13=2.000},{C1=10.150},{C2=6.500},{C3=2.000},{C4=1.200},{C5=4.800},{C6=5.500},{C7=19.000},{C8=23.000},{D1=2.400},{D2=28.000},{D3=15.500},{D4=19.400},{D5=19.000},{D6=18.300},{D7=3.500},{D8=2.150},{D9=17.600},{D10=0.800},{D11=2.500},{D12=0.800},{D13=0.000},{D14=18.000},{F1=25.300},{F2=10.250},{F3=8.700},{F4=11.000},{F5=15.000},{F6=4.800},{F7=10.000},{F8=12.600},{F9=2.000},{F10=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C24GG - 3/2 Shut off valves (Thread to thread)
Bill of material
C24GG2828-618
CNSORDERNO
Order number
C24GG2828-618
C24GG2828-618
OD
NPT thread to thread
1/4"
1/4"