DM1-250x0.125-FB
IMI Bimba Products
Hydraulic Actuators
Inch
Light Duty
NFPA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/hydraulic_actuators/inch/light_duty/nfpa/dyna_mation_dm1_asmtab.prj},{NB=DM1-250x0.125-FB},{TYPE=DM1},{BS=2 1/2},{BS1=2.5000},{BSPN=250},{STROKE=0.125},{RD=0.62500000},{MS=FB},{DR=},{CSH=},{IP=},{NR=},{NL=},{VI=},{MP=},{L=1.4060},{TRANS=0.8820},{PPATH=dyna_mation_asmtpl.prj},{PS=1/4\" NPTF},{E=3.00},{R=2.20},{MM=0.63},{KK=7/16-20},{A=0.75},{ZJ1=4.7260},{ZM1=6.0600},{G=1.42},{J1=0.9200},{TN1=1.25},{XT1=1.918},{SN1=2.3700},{XD1=5.8510},{XD2=5.4760},{XD3=5.8510},{CD1=0.5050},{CB1=0.7813},{CB2=0.7600},{CB3=0.6875},{CW1=0.5000},{CW2=0.5000},{UF1=4.6300},{TF1=3.8800},{FB1=0.3750},{F1=0.3750},{XG1=1.7300},{XJ1=4.2900},{UT1=5.1200},{TD1=1.0000},{STRK2D=0.000},{X2D=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
DM1 - Dyna-Mation
Bill of material
DM1-250x0.125-FB
PN
Part No.
DM1-250x0.125-FB
DM1-250x0.125-FB
BS
Bore Size
2 1/2
2 1/2
인치
STROKE
Stroke Selection
인치
RD
Rod Diameter
5/8
5/8
인치
MS
Mounting Style
Bottom Flush
Long Clevis
Short Clevis
Pivot
Front Tie Rods Extended
Front Flange NFPA Std.
Rear Flange
Front Trunnion
Rear Trunnion
Foot
Bottom Flush
Long Clevis
Short Clevis
Pivot
Front Tie Rods Extended
Front Flange NFPA Std.
Rear Flange
Front Trunnion
Rear Trunnion
Foot
DR
Double Rod
Without Double Rod
With Double Rod
Without Double Rod
With Double Rod
CSH
Cushions
None
Front Cushion
Rear Cushion
Cushions at Both Ends
None
Front Cushion
Rear Cushion
Cushions at Both Ends
IP
Interpilots
None
Front Interpilots
Rear Interpilots
Interpilots at Both Ends
None
Front Interpilots
Rear Interpilots
Interpilots at Both Ends
NR
Rod Style
Standard
Standard
NL
Non-Lube Seals
Without Non-Lube Seals
With Non-Lube Seals
Without Non-Lube Seals
With Non-Lube Seals
VI
High Temperature Viton Seals
Without Viton Seals
With Viton Seals
Without Viton Seals
With Viton Seals
MP
Magnetic Pistons
Without Magnetic Pistons
With Magnetic Pistons
Without Magnetic Pistons
With Magnetic Pistons
PS
Port Size
1/4" NPTF
1/4" NPTF
E
3.00
3.00
인치
R
2.20
2.20
인치
MM
0.63
0.63
인치
KK
7/16-20
7/16-20
A
0.75
0.75
인치
ZJ
4.85
4.85
인치
ZM
0.00
인치
G
1.42
1.42
인치
J
0.92
0.92
인치
TN
1.25
1.25
인치
XT
1.92
1.92
인치
SN
2.50
2.50
인치
XD
0.00
인치
CD
0.00
인치
CB
0.00
인치
CW
0.00
인치
UF
0.00
인치
TF
0.00
인치
FB
0.00
인치
F
0.00
인치
XG
0.00
인치
XJ
0.00
인치
UT
0.00
인치
TD
0.00
인치