피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
MPS1-2-D
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Accessories
Valve Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/accessories/valve_accessories/mps_power_strip.prj},{NB=MPS1-2-D},{SERIES=MPS},{MODEL=1},{S=2},{SV=D},{OC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
MPS - Power Strip
Bill of material
MPS1-2-D
PN
Part No.
MPS1-2-D
SERIES
Series
MPS
MODEL
Model
M3V100 & M4V100 Series
M3V200, M4V200, & M3V1 Series
M3V300 & M4V300 Series
M4V400 Series
V4000 Series (only available in 2, 3, & 4 stations)
M3V100 & M4V100 Series
M3V200, M4V200, & M3V1 Series
M3V300 & M4V300 Series
M4V400 Series
V4000 Series (only available in 2, 3, & 4 stations)
S
Stations
2 Stations
3 Stations
4 Stations
5 Stations
6 Stations
7 Stations
8 Stations
2 Stations
3 Stations
4 Stations
5 Stations
6 Stations
7 Stations
8 Stations
SV
Supply Voltage
12-24VDC
24-120VAC
12-24VDC
24-120VAC
OC
Optional Cable
None
3M 15-Pin D-Sub
10m M12.5-Pole
None
3M 15-Pin D-Sub
10m M12.5-Pole
L
2.411
인치
A
0.189
인치
B
1.850
인치
C
1.000
인치
D
1.040
인치
E
1.217
인치
F
0.748
인치