피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
P4DM
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Accessories
Valve Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/accessories/valve_accessories/p4dm.prj},{NB=P4DM},{PN=P4DM},{DESCRIPTION=Single Valve DIN Rail Mount},{A=1.40},{A1=0.60},{A2=0.50},{A3=0.77},{B=2.20},{B1=0.30},{B2=0.50},{C=0.80},{D=0.04},{ASSCFGPRA=p4dm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
P4DM, P4SM - Mounting Bracket
Bill of material
P4DM
PN
Part No.
P4DM
P4DM
DESCRIPTION
Description
Single Valve DIN Rail Mount
Single Valve DIN Rail Mount
A
1.40
인치
A1
0.60
인치
A2
0.50
인치
A3
0.77
인치
B
2.20
인치
B1
0.30
0.30
인치
B2
0.50
인치
C
0.80
인치
D
0.04
인치