936CS-SABP5-250-1500
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Air Pilot Operated
Pinch Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/air_pilot_operated/pinch_valves/936_asmtab.prj},{NB=936CS-SABP5-250-1500},{MODEL=936},{STATE=C},{S=With Sensor},{W=153 oz. (4339g)},{TODR=1.00-1.50 in. (25.4-38.4 mm)},{MO=Panel or Base},{PS=Panel},{PPATH=936_asmtpl.prj},{SCFG=N},{NPTA=1/8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
936 - Acro Pneumatic Pinch Valve
Bill of material
936CS-SABP5-250-1500
PN
Part No.
936CS-SABP5-250-1500
936CS-SABP5-250-1500
MODEL
Model No.
936
936
STATE
State
C (Normally Closed)
Q (Normally Open)
C (Normally Closed)
Q (Normally Open)
S
Sensor
With Sensor
W
Weight
153 oz. (4339g)
OPR
Operating Pressure Range
70-125 psig
70-125 psig
TODR
Tube OD Range
1.00-1.50 in. (25.4-38.4 mm)
STH
Supported Tube Hardness
Up to 60 Durometer Shore A
Up to 60 Durometer Shore A
MO
Mounting Options
Panel or Base
PS
Protective Seals
Panel