C042201
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
2-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/2_way_valves/1_8_nptf_input/2_position_toggle.prj},{NB=C042201},{SERIES=2-Way Normally Closed},{SER=20},{A=1},{T=},{TR=-20° to 160° F},{OP=0 to125 psi},{C=0.47},{FR50=19.00},{FR125=41.00},{FT=.006 sec/in3},{ET=.030 sec/in3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
C04220X, C04230X - 2 & 3-Way Valves, 2-Position Toggle
Bill of material
C042201
PN
Part No.
C042201
C042201
SERIES
Series
2-Way Normally Closed
2-Way Normally Closed
A
Actuation
1 (Detented)
3 (Momentary)
1 (Detented)
3 (Momentary)
T
Toggle
Standard Toggle
HD (Heavy Duty Toggle)
Standard Toggle
HD (Heavy Duty Toggle)
TR
Temperature Range
-20° to 160° F
OP
Operating Pressure
0 to125 psi
C
0.47
FR50
Flow Rate 50psi
19.00
FR125
Flow Rate 125 psi
41.00
41.00
FT
Fill Time (0-90psi)
.006 sec/in3
ET
Exhaust Time (100-10 psi)
.030 sec/in3