M4H210-06
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/4 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_4_nptf_input/m4h400_series_asmtab.prj},{NB=M4H210-06},{TYPE=M4H400 Series},{MODEL=M4H},{CODE=2},{VT=10},{PPATH=m4h400_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
M4H - Hand Lever Valve
Bill of material
M4H210-06
PN
Part No.
M4H210-06
TYPE
Type
M4H
MODEL
Actuation Style
M4H – Manual Return
M4HA – Spring Return
M4H – Manual Return
M4HA – Spring Return
CODE
Code
200 Series
300 Series
200 Series
300 Series
VT
Valve Type
5 Port - 2 Position
5 Port - 3 Position Closed Center
5 Port - 3 Position Exhaust Center
5 Port - 2 Position
5 Port - 3 Position Closed Center
5 Port - 3 Position Exhaust Center
PS
Port Size
1/8 NPT
A
A Port
1/8 NPT
인치
B
81.5
mm
C
32.5
mm
D
22
mm
E
90
mm
F
14.5
mm
G
69.5
mm
H
36
mm
J
15
mm
K
M16X1.5
mm
L
20
mm
M
22.5
mm
N
35
mm
P
23.5
mm
R
32.5
mm
S
4.3
mm
T
18
mm
U
18
mm
V
23.5
mm