AP45-100-DP
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_8_nptf_input/45_series_asmtab.prj},{NB=AP45-100-DP},{A=AP},{S=45},{PO=100},{AS=DP},{PPATH=45_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
Control Valves - 45 Series
Bill of material
AP45-100-DP
PN
Part Number
AP45-100-DP
A
Actuator
AP (Push Button)
AM (Metal Button)
FP (Momentary Toggle)
HP (Detented Toggle)
HM (Metal Detented Toggle)
AP (Push Button)
AM (Metal Button)
FP (Momentary Toggle)
HP (Detented Toggle)
HM (Metal Detented Toggle)
S
Series
45
PO
Port Options
100 (10-32(F))
1/8 (1/8 NPT(F))
100 (10-32(F))
1/8 (1/8 NPT(F))
AS
Actuator Style
DP (Double Push)
SR (Spring Return)
DP (Double Push)
SR (Spring Return)
CV
Cv
.23
FR50
Flow Rate 50psi
7.8
FR125
Flow Rate 125psi
17.3
FT
Fill Time 0-90 psi
.02
ET
Exhaust Time 100-10 psi
.03