A4C-100-DP
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_8_nptf_input/4_series_asmtab.prj},{NB=A4C-100-DP},{SERIES=4},{A=A},{F=C},{PO=100},{AS=DP},{TR=-20° to 160°F},{OP=0-125 psi},{M=Compatible w/ seals},{CV=.13},{FR50=5.1},{FR125=10.9},{FT=.03},{ET=.05},{PPATH=4_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
4-Way Valves - 4 Series
Bill of material
A4C-100-DP
PN
Part Number
A4C-100-DP
SERIES
Series
4
A
Actuator
A (Push Button)
H (Heavy Duty Detent Toggle)
F (Heavy Duty Momentary Toggle)
A (Push Button)
H (Heavy Duty Detent Toggle)
F (Heavy Duty Momentary Toggle)
F
Finish
C (Black Anodize)
N (Electroless Nickel)
C (Black Anodize)
N (Electroless Nickel)
PO
Port Options
100 (10-32(F))
125 (1/8" Push-in)
156 (5/32" Push-in)
256 (1/4" Push-in)
1/8 (1/8 NPT(F))
100 (10-32(F))
125 (1/8" Push-in)
156 (5/32" Push-in)
256 (1/4" Push-in)
1/8 (1/8 NPT(F))
AS
Actuator Style
DP (Double Push)
PK (Push/Pull Knob)
SR (Spring Return)
DP (Double Push)
PK (Push/Pull Knob)
SR (Spring Return)
TR
Temperature Range
-20° to 160°F
OP
Operating Pressure
0-125 psi
M
Media
Compatible w/ seals
CV
Cv
.13
FR50
Flow Rate 50psi
5.1
FR125
Flow Rate 125 psi
10.9
FT
Fill Time
.03
ET
Exhaust Time
.05