28 1300 002 04
binder
LED
LED-lights
LED-Light, End cap stainless steel, Diffuse
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{binder/led/led-lights/led-light2c20end20cap20stainless20steel2c20diffuse/m122c20series209762c20led.prj},{NB=28 1300 002 04},{PREVIEW=../../../_pool_/ab/63/led_04_diffus.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder HQ,binder USA},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{ARTNR=28 1300 002 04},{SHZART1=IP67},{SHZART2=IP68},{ZUL1=UL listed},{ZUL2=VDE},{ZUL3=Ecolab},{ZUL4=FDA compliant},{BEZKUZ=M12, series 976, LED},{BEZ=LED-lights, Contacts: 4, IP67, UL listed, VDE, Ecolab, FDA compliant, diffuse / matted LED stainless steel},{BER=LED},{STBAUF=0},{POLZ=4},{PRGRKU=LED-lights},{SER=series 976},{GEW=192.04},{OBGTC=60 °C},{UNGTC=-25 °C},{DEFAULTSORTATTR=2493},{PRODUCT_PHOTO_ENG=../../../_pool_/ab/63/led_04_diffus.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
M12, series 976, LED - 0
Bill of material
28 1300 002 04
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
28 1300 002 04
28 1300 002 04
SHZART1
Degree of Protection 1
IP67
SHZART2
Degree of Protection 2
IP68
ZUL1
Permit 1
UL listed
ZUL2
Permit 2
VDE
ZUL3
Permit 3
Ecolab
ZUL4
Permit 4
FDA compliant
BEZKUZ
Description (short)
M12, series 976, LED
BEZ
designation
LED-lights, Contacts: 4, IP67, UL listed, VDE, Ecolab, FDA compliant, diffuse / matted LED stainless steel
BER
Range
LED
STBAUF
Connector design
0
POLZ
Number of contact
4
PRGRKU
Product group (short)
LED-lights
SER
Series
series 976
GEW
Weight
192.04
192.04
OBGTC
Temperature range to (°C)
60 °C
UNGTC
Temperature range from (°C)
-25 °C