피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
28 1230 300 00
binder
LED
LED-lights
Mounting element aluminium
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{binder/led/led-lights/mounting20element20aluminium/series209762c20led.prj},{NB=28 1230 300 00},{PREVIEW=../../../_pool_/0e/59/befestigung_02.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{ARTNR=28 1230 300 00},{BEZKUZ=series 976, LED},{BEZ=LED-lights},{BER=LED},{STBAUF=0},{PRGRKU=LED-lights},{SER=series 976},{GEW=43.90},{DEFAULTSORTATTR=1980},{PRODUCT_PHOTO_ENG=../../../_pool_/0e/59/befestigung_02.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
binder
Description
series 976, LED - 0
Bill of material
28 1230 300 00
PREVIEW
Preview
PRODUCT_PHOTO
Product photo
Product photo
ARTNR
Partnumber
28 1230 300 00
BEZKUZ
Description (short)
series 976, LED
BEZ
designation
LED-lights
BER
Range
LED
STBAUF
Connector design
0
PRGRKU
Product group (short)
LED-lights
SER
Series
series 976
GEW
Weight
43.90