카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
2-NT-ME
Bird
Loads
2 Watt
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/2_watt/2-nt_series_asmtab.prj},{NB=2-NT-ME},{PR=2},{TYPE=NT Series - Terminations},{CGENDER=M},{CONN=E},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PPATH=2-nt_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-NT - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-NT-ME
PN
Part Number
2-NT-ME
PR
Power Rating
2
W
TYPE
Product Type
NT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
Male
Female
Male
Female
CONN
Connectors
IEC 7/16
N
IEC 7/16
N
A
1.600
인치
B
1.300
인치
C
2.900
인치
D
D Dia.
0.75
인치
E
1.050
인치
F
0.125
인치
G
G - Threaded Holes
2-56 X .200 MIN
인치
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
2.9 x 1.267
인치
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9
oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy