카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
017-261-0221
Bison Gear Motors
Gear Motors
Parallel Shaft
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/parallel_shaft/261_series_sanimotor.prj},{NB=017-261-0221},{PREVIEW=../../../_pool_/51/c1/261_series.png},{PN=017-261-0221},{MOD=261},{PO=AC},{SP=8},{TO=500},{RA=221},{HP1=1/8},{HP2=0.13},{V=230},{AMPS=0.5},{OHL=240},{WT=23},{OPS=0.79},{LUB=Food Grade Grease},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=N/A},{CE=Yes},{DEFAULTSORTATTR=29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Bison Gear Motors
Description
261 Series Sanimotor
Bill of material
017-261-0221
PN
Part Number
017-261-0221
017-261-0221
MOD
Product Series
261
PO
Power Options
AC
SP
Speed
8
8
RPM
TO
Torque
500
500
InLb
RA
Ratio :1
221
221
HP1
Input Hp
1/8
1/8
HP
HP2
Input Hp
0.13
0.13
HP
V
Volts
230
230
V
AMPS
Amps
0.5
0.5
A
OHL
Overhung Load
240
240
Lbs
WT
Weight
23
23
Lbs
OPS
Output Shaft Diameter
0.79
In
LUB
Lubrication
Food Grade Grease
Type
RED
Motor Size Input
NA
ULC
Construction File
E89715
ULI
Insulation File
E199928
CSA
Construction File
N/A
CE
CE Certification
Yes