??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
11890 - LX-PO 100G-ST
Stückliste
11890
LX_PO_100G_ST
LX-PO 100G-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11890
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LX-PO 100G-ST
EAN
4047526011895
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
37 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
125 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.886 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-weiß
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein