853366
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/853366.prj},{NB=853366},{MANUID=853366},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=25},{TRAGF4KMH=65},{HEIGHT=98},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.312},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LRXA_PATH_75KFD_FI_ELS=../_pool_/2e/5b/lrxa-path_75kfd-fi-els_853366.png},{DESCSHORT=LRXA-PATH 75KFD-FI-ELS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
853366 - LRXA-PATH 75KFD-FI-ELS
Stückliste
853366
LRXA_PATH_75KFD_FI_ELS
LRXA-PATH 75KFD-FI-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
853366
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRXA-PATH 75KFD-FI-ELS
EAN
4047526205003
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
75
mm
RADBREITE
Radbreite
25
mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
65
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
98
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.312
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein