226431
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/kompakt-20und20heberollen/226431.prj},{NB=226431},{MANUID=226431},{RADDURCHM=35},{RADBREITE=27},{TRAGF3KMH=100},{TRAGF4KMH=100},{HEIGHT=50},{PLATTE=43},{WEIGHT=0.207},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LRA_VSTH_35K=../_pool_/2c/8a/lra-vsth_35k_226431.png},{DESCSHORT=LRA-VSTH 35K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
226431 - LRA-VSTH 35K
Stückliste
226431
LRA_VSTH_35K
LRA-VSTH 35K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
226431
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LRA-VSTH 35K
EAN
4047526226435
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
35
mm
RADBREITE
Radbreite
27
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
50
mm
PLATTE
Plattengröße
43
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.207
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein