피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
872925
Blickle
Kunststoff-Rollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/kunststoffrollen/872925.prj},{NB=872925},{MANUID=872925},{RADDURCHM=125},{TRAGF3KMH=125},{TRAGF4KMH=125},{HEIGHT=130},{WEIGHT=0.882},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKDGX_PATH_125XK_ZAX51=../_pool_/6c/eb/lkdgx-path_125xk-zax51_872925.png},{DESCSHORT=LKDGX-PATH 125XK-ZAX51}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
872925 - LKDGX-PATH 125XK-ZAX51
Stückliste
872925
LKDGX_PATH_125XK_ZAX51
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
872925
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LKDGX-PATH 125XK-ZAX51
EAN
4047526214418
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
125
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
125
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
130
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.882
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau RAL 7001
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein