118463
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/118463.prj},{NB=118463},{ARG_125_R26=../_pool_/4c/ce/arg_125_r26_118463.png},{MANUID=118463},{DESCSHORT=ARG 125/R26},{DESCLONG=Blickle Abweisrad aus Vollgummi<ul><li>reduziert Beschädigungen bei Kollision an Wänden und Fahrzeugen</li><li>einfache Montage durch das Aufstecken am Rohrrahmen</li></ul>},{EAN=4047526118464},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=23},{WEIGHT=0.226},{PRODUKTTYP=Abweisrad},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
118463 - ARG 125/R26
Stückliste
118463
ARG_125_R26
ARG 125/R26
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
118463
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ARG 125/R26
EAN
4047526118464
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125
mm
RADBREITE
Radbreite
23
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.226
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad