??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0147 - Self-aligning pads swivel 12°
Bill of material
B0147.120
BESTBLOHM
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
W
rotation angle
°
D
thread
D1
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
KUGEL
Ball Ø
mm
T
width across flats
mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.