카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0401.02
Blohm
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blohm/schnellslpanner_kraftspanner/k1431.prj},{NB=B0401.02},{BESTBLOHM=B0401.02},{FORM=A},{A=18.0},{A1=43},{A2=12.5},{B=15.0},{B1=37.0},{B2=13.5},{B3=29.5},{D=5.3},{S=2},{GEW=0.0459},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,BLOHM,NORELEM,},{XA=7.000},{XB=4.000},{XC=3.000},{XD=2.500},{XE=16.600},{XF=5.200},{XG=5.100},{XH=8.000},{TYP=1},{XI=R2.6},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0401 - Angle brackets
Bill of material
B0401.02
BESTBLOHM
Order No.
B0401.02
B0401.02
FORM
Form
A
A
A
distance
18.0
18.0
mm
A1
Length
43
43
mm
A2
distance
12.5
12.5
mm
B
distance
15.0
15.0
mm
B1
height
37.0
37.0
mm
B2
distance
13.5
13.5
mm
B3
width
29.5
29.5
mm
D
diameter
5.3
5.3
mm
S
Material thickness
2
2
mm
GEW
Approx. weight
0.0459
0.0459
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.