BA57VC171
Bodenschatz
Product types
Bath handle and bath grip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bodenschatz/proukttypen/haltegriff_wannengriff/nia_haltegriff.prj},{NB=BA57VC171(architecture400)},{BNR=BA57VC171},{PD=NIA handle, straight Protrusion 6.1 cm max. load limit 75 kg },{ARTNR=105629},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Chrome},{FX=VC},{MASS=6.1},{WSM=Wall Model},{W=350},{H=18},{L=61},{GW=1.1},{NW=0.8407},{M=Zink (Zamak)},{CTN=83.024.990},{CNT2=83.024.900},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA57VC171},{ONX=1},{DC= CH, AT, DE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Nia Handle - Sanitary accessories
Bill of material
BA57VC171
BNR
Order number
BA57VC171
BA57VC171
PD
Product description
Nia Handle, straight Protrusion 6.1 cm max. load limit 75 kg
ARTNR
Article number
105629
105629
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
F
Color
Chrome
Chrome
WSM
Wall / standing model
Wall model
W
Width
350
mm
H
Height
18
mm
L
Length
61
mm
GW
Installation height
1.1
m
NW
Netto weight
0.8407
kg
M
Main customs material
Zink (Zamak)
CTN
Customs tariff number CH
83.024.990
CNT2
Customs tariff number DE, AT
83.024.900
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA57VC171