BÖLLHOFF 22132248100/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Standardblindniete
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640965657/640967186.prj},{NB=22132248100/01},{ARTIKELNUMMER=22132248100/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/4b/f0/rivquick_standardblindniete_senkkopf_stahl_stahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=9},{BOHRLOCHD=4,9 - 5,0},{EMAX=6.0},{EMIN=4.0},{KOPFDICKE=1.3},{SCHERKRAFTN=2900},{ZUGKRAFTN=3700},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=4,00 – 6,00},{LAENGEL=10},{KOPFFORM=Senkkopf},{WERKSTOFFDORN=Stahl verzinkt},{WERKSTOFFHUELSE=Stahl verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Standardblindniete, Senkkopf, Stahl verzinkt/Stahl verzinkt
Bill of material
BÖLLHOFF 22132248100/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22132248100/01
22132248100/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4,8
4,8
DD1
Durchmesser (d1)
4,8
4,8
DD2
Durchmesser (d2)
9
9
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,9 - 5,0
4,9 - 5,0
EMAX
e max.
6.0
6.0
EMIN
e min.
4.0
4.0
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.3
1.3
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
2900
2900
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
3700
3700
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
4,00 – 6,00
4,00 – 6,00
LAENGEL
Länge (l)
10
10
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Stahl verzinkt
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Stahl verzinkt