BÖLLHOFF 22135148200/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Standardblindniete
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640965657/640967207.prj},{NB=22135148200/01},{ARTIKELNUMMER=22135148200/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/0f/b4/rivquick_standardblindniete_flachrundkopf_alu_edelstahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=9,5},{BOHRLOCHD=4,9 - 5,0},{EMAX=16.0},{EMIN=13.5},{KOPFDICKE=1.4},{SCHERKRAFTN=1850},{ZUGKRAFTN=2600},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=13,50 – 16,00},{LAENGEL=20},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Edelstahl A2},{WERKSTOFFHUELSE=Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
RIVQUICK® Standardblindniete, Flachrundkopf, Aluminium/Edelstahl A2
Bill of material
BÖLLHOFF 22135148200/01
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22135148200/01
22135148200/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4,8
4,8
DD1
Durchmesser (d1)
4,8
4,8
DD2
Durchmesser (d2)
9,5
9,5
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,9 - 5,0
4,9 - 5,0
EMAX
e max.
16.0
16.0
EMIN
e min.
13.5
13.5
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.4
1.4
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
1850
1850
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
2600
2600
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
13,50 – 16,00
13,50 – 16,00
LAENGEL
Länge (l)
20
20
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Edelstahl A2
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium