??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
IGS10000 - STANDARD ISO 11901-1
Stückliste
IGS10000-80
MODELLO
Modell
VERS
Version
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
3 mm
D
Durchmesser Kammer
195.0 mm
DS
Kolben Durchmesser
95 mm
G
33.5 mm
R
Rillenradius
2.5 mm
Y
8 mm
Z
8 mm
Q
15 mm
MA
Befestigungsgewinde
M12 x 18 (4x)
J
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
120 mm
J1
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
/ mm
BAR
/
150
IN
Anfangskraft
10600 daN
FIN
Endkraft
daN
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Gas Volumen
Litri
PESO
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog