??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
IGS500 - NORME ISO 11901-1
Nomenclature
IGS500-50
MODELLO
Modèle
VERS
Version
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
D
Diamètre chambre
45.0 mm
DS
Diamètre tige
20 mm
G
16.5 mm
R
Rayon de la gorge
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
MA
Filetages de fixation
M8 x 13 (2x)
J
Entraxe des trous de fixation
20 mm
J1
Entraxe des trous de fixation
/ mm
BAR
/
150
IN
Force initiale
470 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Volume de gaz
Litri
PESO
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon