??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
VGS70... - STANDARD ISO 11901-1
Kusovník
VGS70-25-18
MODELLO
Model
CODICEFORZA
Zvolit hodnotu výchozí síly
CORSAMAX
Max zdvih
mm
CU
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
LMIN
Výška komory
mm
L
Celková výška
mm
A
Bezpečnostní extra dráha
1 mm
D
Průměr komory
15.0 mm
DS
Průměr pístu
7 mm
G
17 mm
R
Rádius hrdla
0.8 mm
K
/ mm
MA
Závity pro upevnění
M6 x 6
BAR
/
45
IN
Počáteční síla
18 daN
FIN
Konečná síla
daN
RATIO
/
CICLIMIN
Max cyklů za minutu
/
VOLUMEGAS
objem plynu
Litri
PESO
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon