??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
VGS70... - STANDARD ISO 11901-1
Stückliste
VGS70-25-18
MODELLO
Modell
CODICEFORZA
Auswahl Anfangskraft
CORSAMAX
Max. Hub
mm
CU
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
LMIN
Höhe Kammer
mm
L
Gesamthöhe
mm
A
Sicherheits-Überhub
1 mm
D
Durchmesser Kammer
15.0 mm
DS
Kolben Durchmesser
7 mm
G
17 mm
R
Rillenradius
0.8 mm
K
/ mm
MA
Befestigungsgewinde
M6 x 6
BAR
/
45
IN
Anfangskraft
18 daN
FIN
Endkraft
daN
RATIO
/
CICLIMIN
Max. Zyklen pro Minute
/
VOLUMEGAS
Gas Volumen
Litri
PESO
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog