??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
VGS70... - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
VGS70-25-18
MODELLO
Modelo
CODICEFORZA
Selección del valor de Fuerza Inicial
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
A
Carrera extra de seguridad
1 mm
D
Diámetro cámara
15.0 mm
DS
Diámetro vástago
7 mm
G
17 mm
R
Radio cuello
0.8 mm
K
/ mm
MA
Roscas de fijación
M6 x 6
BAR
/
45
IN
Fuerza inicial
18 daN
FIN
Fuerza final
daN
RATIO
/
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon