??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
VV170 - NORME PERSONNALISÉE
Nomenclature
VV170-38
MODELLO
Modèle
VERS
Version
/
CORSAMAX
Course maximale
mm
CU
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
LMIN
Hauteur de la chambre
mm
L
Hauteur totale
mm
A
Course supplémentaire de sécurité
1 mm
D
Diamètre chambre
19.0 mm
DS
Diamètre tige
11 mm
G
17 mm
R
Rayon de la gorge
1 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
Q
/ mm
MA
Filetages de fixation
M6 x 10
J
Entraxe des trous de fixation
/ mm
BAR
/
180
IN
Force initiale
170 daN
FIN
Force finale
daN
CICLIMIN
Cycles par minute maxi
/
VOLUMEGAS
Volume de gaz
Litri
PESO
Poids
kg