카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 328 1121219 slotted cheese head machine screw M3x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 328, BN 330, BN 20239, BN 332 Slotted cheese head machine screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_328_330_20239_332/bn_328.prj},{NB=BN 328 1121219 slotted cheese head machine screw M3x25},{BNARTNR=1121219},{CNSORDERNO=1121219},{BNNORM1=DIN 84 A},{BNNORM2=~ISO 1207},{CNSMAT=Stahl 4.8},{BNMAT=Stahl 4.8},{BNSURFACE=blank},{D=3.000},{P=0.500},{L=25.000},{A=1.000},{BX=25.000},{DK=5.500},{DA=3.600},{K=2.000},{N=0.800},{R=0.100},{T=0.850},{W=0.850},{X=1.250},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 63
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 328 - Slotted cheese head machine screws (DIN 84 A, ~ISO 1207), 4.8, plain
Bill of material
BN 328 1121219 slotted cheese head machine screw M3x25
BNARTNR
Identification
1121219
1121219
BNNORM1
DIN 84 A
BNNORM2
~ISO 1207
BNMAT
Material
Steel 4.8
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal thread diameter
3.000
3.000
mm
D3
Nominal core diameter
2.387
2.387
mm
P
Threaded pitch
0.500
0.500
mm
L
Nominal length
25.000
25.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.000
1.000
mm
B
Thread length
24.000
24.000
mm
DK
Head diameter
5.500
5.500
mm
DA
max.
3.600
3.600
mm
K
Head height
2.000
2.000
mm
N
Width of slot
0.800
0.800
mm
R
Transition radius under head
0.100
0.100
mm
T
Depth of the driving feature min.
0.850
0.850
mm
W
min.
0.850
0.850
mm
X
max.
1.250
1.250
mm