카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20441 3454774 hex socket screw plug G3/8A
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 45, BN 20441 Hex socket screw plugs pipe thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_45_20441/bn_20441.prj},{NB=BN 20441 3454774 hex socket screw plug G3/8A},{CNSORDERNO=3454774},{BNARTNR=3454774},{BNNORM1=DIN 908},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DD=3/8A},{D=16.662},{P=1.337},{P1=1.337},{C=3.000},{DK=22.000},{E=9.200},{I=12.000},{L=15.000},{S=8.000},{T=7.500},{W=3.000},{D2=17.000},{D4=21.000},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20441 - Hex socket screw plugs pipe thread (DIN 908), steel, zinc plated blue, with sealing ring
Bill of material
BN 20441 3454774 hex socket screw plug G3/8A
BNARTNR
Identification
3454774
3454774
BNNORM1
DIN 908
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
16.662
16.662
mm
D3
Nominal core diameter
14.950
14.950
mm
P
Threaded pitch
1.337
1.337
mm
C
Height shutter +0.5 / 0
3.000
3.000
mm
DK
Head diameter h14
22.000
22.000
mm
E
Width across corners min.
9.200
9.200
mm
I
Height without closure ± 0.2
12.000
12.000
mm
L
Nominal length ~
15.000
15.000
mm
S
Width across flats D12
8.000
8.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
7.500
7.500
mm
W
Length minus the inner hexagon min.
3.000
3.000
mm
D2
Dichtung Innen-Ø
17.000
17.000
mm
D4
Dichtung Aussen-Ø
21.000
21.000
mm