카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 82213 3061470 cross recessed flat countersunk head screw M3x35
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 82213, BN 3310 Pozi flat countersunk head machine screws form Z
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_82213_3310/bn_82213.prj},{NB=BN 82213 3061470 cross recessed flat countersunk head screw M3x35},{BNARTNR=3061470},{CNSORDERNO=3061470},{BNNORM1=DIN 965 A},{BNNORM2=~ISO 7046-2},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=3.000},{P=0.500},{L=35.000},{DF=2.675},{DK=5.600},{A=1.000},{K=1.650},{R=0.800},{M=2.800},{T=1.480},{T1=1.730},{FORM=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 79
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 82213 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO 7046-2), stainless steel A2
Bill of material
BN 82213 3061470 cross recessed flat countersunk head screw M3x35
BNARTNR
Identification
3061470
3061470
BNNORM1
DIN 965 A
BNNORM2
~ISO 7046-2
BNMAT
Material
Stainless steel A2
D
Nominal thread diameter
3.000
3.000
mm
D3
Nominal core diameter
2.387
2.387
mm
P
Pitch
0.500
0.500
mm
L
Nominal length
35.000
35.000
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
5.600
5.600
mm
K
Head height max.
1.650
1.650
mm
M
Kreuzschlitzdurchmesser ~
2.800
2.800
mm
T
t min.
1.480
1.480
mm
T1
t max.
1.730
1.730
mm