카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1633 3725315 hexagon domed cap nut M20
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 1633 Hex domed cap nuts for segment clamping bolts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_1633/bn_1633.prj},{NB=BN 1633 3725315 hexagon domed cap nut M20},{CNSORDERNO=3725315},{BNARTNR=3725315},{BNNORM1=~DIN 1587},{BNMAT=INOX 1.4301 (X5CrNi18-10)},{CNSMAT=INOX 1.4301 (X5CrNi18-10)},{BNSURFACE=},{D=M20},{DNDM=20},{DKDM=17.294},{D3=28.000},{E=34.000},{F=22.000},{T=44.000},{M=18.000},{S=30.000},{W=3.000},{H=52.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1633 - Hex domed cap nuts for segment clamping bolts (~DIN 1587), stainless steel 1.4301
Bill of material
BN 1633 3725315 hexagon domed cap nut M20
BNARTNR
Identification
3725315
3725315
BNNORM1
~DIN 1587
BNMAT
Material
Stainless steel 1.4301 (X5CrNi18-10)
D
Thread
M20
M20
D3
28.000
28.000
mm
E
34.000
34.000
mm
F
22.000
22.000
mm
T
44.000
44.000
mm
M
18.000
18.000
mm
S
30.000
30.000
mm
W
3.000
3.000
mm
H
52.000
52.000
mm