카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 256 1106538 T-head bolt A M12x60
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 256 T-head bolts with square neck
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_256/bn_256.prj},{NB=BN 256 1106538 T-head bolt A M12x60},{CNSORDERNO=1106538},{BNARTNR=1106538},{BNNORM1=DIN 186 A},{BNMAT=Stahl 3.6 / 4.6},{CNSMAT=Stahl 3.6 / 4.6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=12.000},{DK=9.853},{P=1.750},{L=60.000},{K=8.000},{N=12.000},{M=26.000},{R1=1.000},{BB=0},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 256 - T-head bolts with square neck (DIN 186 A), steel 3.6 / 4.6, zinc plated blue
Bill of material
BN 256 1106538 T-head bolt A M12x60
BNARTNR
Identification
1106538
1106538
BNNORM1
DIN 186 A
BNMAT
Material
Steel 3.6 / 4.6
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal diameter of thread
12.000
12.000
mm
P
Pitch
1.750
1.750
mm
B
Thread length
30.000
30.000
mm
L
Nominal length
60.000
60.000
mm
K
Head height
8.000
8.000
mm
N
Head width
12.000
12.000
mm
M
Head length
26.000
26.000
mm
R1
Transition radius under head
1.000
1.000
mm
LS
Shank length
21.250
21.250
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face
30.000
30.000
mm