카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 267 1108689 suspension bolt M8x40
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 267 Suspension bolts with hex nut
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_267/bn_267_asmtab.prj},{NB=BN 267 1108689 suspension bolt M8x40},{CNSORDERNO=1108689},{BNARTNR=1108689},{BNNORM1=DIN 934},{BNMAT=Stahl 4.6},{CNSMAT=Stahl 4.6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{P=1.250},{L=40},{B=10},{K=4},{W=23},{PPATH=bn_267_asm_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 267 - Suspension lug nuts (DIN 934), steel 4.6, zinc plated blue
Bill of material
BN 267 1108689 suspension bolt M8x40
BNARTNR
Identification
1108689
1108689
BNNORM1
DIN 934
BNMAT
Material
Steel 4.6
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
P
Thread pitch
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
40
40
mm
B
10
mm
K
4
4
mm
W
23
mm