카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 139 1092340 hex nut M12
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 139 Hex nuts ~0,8d left hand thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_139/bn_139.prj},{NB=BN 139 1092340 hex nut M12},{CNSORDERNO=1092340},{BNARTNR=1092340},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=12.000},{P=1.750},{D2=17.200},{E=21.100},{M=10.000},{S=19.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 139 - Hex nuts ~0,8d left hand thread (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated blue
Bill of material
BN 139 1092340 hex nut M12
BNARTNR
Identification
1092340
1092340
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Steel 8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D1
Nominal core diameter
10.106
10.106
mm
P
Thread pitch
1.750
1.750
mm
D2
Diameter min.
17.200
17.200
mm
E
Width across corners min.
21.100
21.100
mm
M
Overall height
10.000
10.000
mm
S
Width across flat
19.000
19.000
mm