카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 517 1196820 hex cap nut M5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 1402, BN 517 Hex cap nuts low type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_1402_517/bn_517.prj},{NB=BN 517 1196820 hex cap nut M5},{CNSORDERNO=1196820},{BNARTNR=1196820},{BNNORM1=~DIN 917},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{D=5.000},{P=0.800},{DIN962OPT2=},{DA=5.750},{DW=6.900},{X=1.200},{G2=0.000},{M=7.000},{R=10.000},{S=8.000},{T=5.440},{FORM=0.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 517 - Hex cap nuts low type (~DIN 917), brass, nickel plated
Bill of material
BN 517 1196820 hex cap nut M5
BNARTNR
Identification
1196820
1196820
BNNORM1
~DIN 917
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
nickel plated
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D1
Nominal core diameter
4.134
4.134
mm
P
Pitch
0.800
0.800
mm
DA
Inner diameter of installation face max.
5.750
5.750
mm
DW
Diameter of the washer face min.
6.900
6.900
mm
X
Length of thread run-out max.
1.200
1.200
mm
M
Overall height max.
7.000
7.000
mm
R
Radius ~
10.000
10.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
8.000
8.000
mm
T
Thread depth max.
5.440
5.440
mm