카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 154 1093339 hex cap nut M10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 154, BN 155 Hex cap nuts low type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_154_155/bn_154.prj},{NB=BN 154 1093339 hex cap nut M10},{CNSORDERNO=1093339},{BNARTNR=1093339},{BNNORM1=DIN 917},{BNMAT=Stahl 6},{CNSMAT=Stahl 6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{P=1.500},{E=18.90},{DA=10.800},{DW=15.600},{X=2.250},{G2=0.000},{M=14.000},{R=20.000},{S=17.000},{T1=10.650},{T=11.350},{FORM=0.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 154 - Hex cap nuts low type (DIN 917), cl. 6, zinc plated blue
Bill of material
BN 154 1093339 hex cap nut M10
BNARTNR
Identification
1093339
1093339
BNNORM1
DIN 917
BNMAT
Material
Steel 6
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
P
Threaded pitch
1.500
1.500
mm
E
min.
18.90
18.90
mm
M
Overall height max.
14.000
14.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
17.000
17.000
mm
T1
Thread depth min.
10.650
10.650
mm
T
Thread depth max.
11.350
11.350
mm