카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20241 3370950 hex flange nut M10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 41187, BN 20241, BN 1973 Hex flange nuts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_41187_20241_1973/bn_20241.prj},{NB=BN 20241 3370950 hex flange nut M10},{CNSORDERNO=3370950},{BNARTNR=3370950},{BNNORM1=DIN 6923},{BNNORM2=EN 1661},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{D=10.000},{P=1.500},{C=1.500},{DA=10.000},{DC=21.800},{DW=19.600},{M=10.000},{S=15.000},{R=0.600},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20241 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), steel 8, zinc plated with thick layer passivation
Bill of material
BN 20241 3370950 hex flange nut M10
BNARTNR
Identification
3370950
3370950
BNNORM1
DIN 6923
BNNORM2
EN 1661
BNMAT
Material
Steel 8
BNSURFACE
Surface
zinc plated with thick layer passivation
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D1
Core thread diameter
8.376
8.376
mm
P
Threaded pitch
1.500
1.500
mm
C
Flange thickness min.
1.500
1.500
mm
DA
Outer diameter thread chamfer min.
10.000
10.000
mm
DC
Flange diameter max.
21.800
21.800
mm
DW
Diameter of the bearing face min.
19.600
19.600
mm
M
Overall height max.
10.000
10.000
mm
S
Across-flats-dimension max.
15.000
15.000
mm
R
Radius max.
0.600
0.600
mm