카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20196 3353286 nut for T-slots M8x10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.30 Nuts for T-slots
BN 20196 Nuts for T-slots long type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_30/bn_20196/bn_20196.prj},{NB=BN 20196 3353286 nut for T-slots M8x10},{CNSORDERNO=3353286},{BNARTNR=3353286},{BNNORM1=DIN 508},{BNMAT=Stahl 10},{CNSMAT=Stahl 10},{BNSURFACE=schwarz},{D=8.000},{DK=6.647},{P=1.250},{A=10.000},{E=15.000},{L=30.000},{F=1.600},{H=12.000},{K=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20196 - Nuts for T-slots long type (DIN 508), cl. 10, black
Bill of material
BN 20196 3353286 nut for T-slots M8x10
BNARTNR
Identification
3353286
3353286
BNNORM1
DIN 508
BNMAT
Material
Steel 10
BNSURFACE
Surface
black
D
Nominal diameter
8.000
8.000
mm
A
Width top
10.000
10.000
mm
E
Width
15.000
15.000
mm
L
Length
30.000
30.000
mm
F
Chamfer
1.600
1.600
mm
H
Height
12.000
12.000
mm
K
Base height
6.000
6.000
mm