카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20369 3484545 flat washer 12
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 20368, BN 20369, BN 20729 Flat washers without chamfer, for screws up to property class 10.9
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_20368_20369_20729/bn_20369.prj},{NB=BN 20369 3484545 flat washer 12},{CNSORDERNO=3484545},{BNARTNR=3484545},{BNNORM1=ISO 7089},{BNNORM2=DIN 125 A},{BNMAT=Stahl Härteklasse 300 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 300 HV},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet},{D=12.000},{DA=13.000},{DW=24.000},{H=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20369 - Flat washers without chamfer, for screws up to property class 10.9 (ISO 7089; DIN 125 A), steel, zinc flake coated
Bill of material
BN 20369 3484545 flat washer 12
BNARTNR
Identification
3484545
3484545
BNNORM1
ISO 7089
BNNORM2
DIN 125 A
BNMAT
Material
Steel hardness class 300 HV
BNSURFACE
Surface
zinc flake coated
D
Nominal diameter
12.000
12.000
mm
DA
Inner diameter min.
13.000
13.000
mm
DW
Outer diameter max.
24.000
24.000
mm
H
Height
2.500
2.500
mm