카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 584 1226827 flat washer 5.3
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 584 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_584/bn_584.prj},{NB=BN 584 1226827 flat washer 5.3},{CNSORDERNO=1226827},{BNARTNR=1226827},{BNNORM1=DIN 125-1 A},{BNNORM2=~ISO 7089},{BNMAT=Kupfer},{CNSMAT=Kupfer},{BNSURFACE=blank},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=10.000},{H=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 584 - Flat washers without chamfer (DIN 125 A; ~ISO 7089), copper, plain
Bill of material
BN 584 1226827 flat washer 5.3
BNARTNR
Identification
1226827
1226827
BNNORM1
DIN 125-1 A
DIN 125-1 A
BNNORM2
~ISO 7089
BNMAT
Material
Copper
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal diameter
5.000
5.000
mm
DA
Inner diameter min.
5.300
5.300
mm
DW
Outer diameter max.
10.000
10.000
mm
H
Height
1.000
1.000
mm