카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 65008 3122981 flat washer 8.4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 65008 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_65008/bn_65008.prj},{NB=BN 65008 3122981 flat washer 8.4},{CNSORDERNO=3122981},{BNARTNR=3122981},{BNNORM1=DIN 134},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=18.000},{H=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 65008 - Flat washers without chamfer (DIN 134), steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 65008 3122981 flat washer 8.4
BNARTNR
Identification
3122981
3122981
BNNORM1
DIN 134
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal diameter
8.000
8.000
mm
DA
Inner diameter min.
8.400
8.400
mm
DW
Outer diameter max.
18.000
18.000
mm
H
Height
2.000
2.000
mm