카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 714 1267485 flat washer 13
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 714, BN 716 Flat washers without chamfer, large type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_714_716/bn_714.prj},{NB=BN 714 1267485 flat washer 13},{CNSORDERNO=1267485},{BNARTNR=1267485},{BNNORM1=VSM 13904},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{D=12.000},{DA=13.000},{DW=28.000},{H=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 714 - Flat washers without chamfer, large series (VSM 13904), steel, plain
Bill of material
BN 714 1267485 flat washer 13
BNARTNR
Identification
1267485
1267485
BNNORM1
VSM 13904
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal diameter
12.000
12.000
mm
DA
Inner diameter min.
13.000
13.000
mm
DW
Outer diameter max.
28.000
28.000
mm
H
Height
4.000
mm