카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21209 3651126 flat washer 10.5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 729, BN 730, BN 21209 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_729_730_21209/bn_21209.prj},{NB=BN 21209 3651126 flat washer 10.5},{CNSORDERNO=3651126},{BNARTNR=3651126},{BNNORM1=DIN 9021},{BNNORM2=~ISO 7093},{BNMAT=Stahl Härteklasse 140 HV / 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 140 HV / 100 HV},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=10.000},{DA=10.500},{DW=30.000},{H=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 21209 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), steel, hot dip galvanized
Bill of material
BN 21209 3651126 flat washer 10.5
BNARTNR
Identification
3651126
3651126
BNNORM1
DIN 9021
BNNORM2
~ISO 7093
BNMAT
Material
Steel hardness class 140 HV / 100 HV
BNSURFACE
Surface
hot dip galvanized
D
Nominal diameter
10.000
10.000
DA
Inner diameter min.
10.500
10.500
mm
DW
Outer diameter max.
30.000
30.000
mm
H
Height
2.500
2.500
mm