카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 84522 8027897 flat washer M12
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 80061, BN 84521, BN 20229, BN 84522, BN 82416 Flat washers without chamfer, series M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_80061_84521_20229_84522_82416/bn_84522.prj},{NB=BN 84522 8027897 flat washer M12},{CNSORDERNO=8027897},{BNARTNR=8027897},{BNNORM1=~NFE 25-513 M},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{CNSMAT=Stahl Härteklasse 100 HV},{BNSURFACE=verzinkt-gelb},{D=12.000},{DA=13.000},{DW=27.000},{H=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 84522 - Flat washers without chamfer, series M (medium) (~NFE 25-513 M), steel, zinc plated yellow
Bill of material
BN 84522 8027897 flat washer M12
BNARTNR
Identification
8027897
8027897
BNNORM1
~NFE 25-513 M
BNMAT
Material
Steel hardness class 100 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated yellow
D
Nominal diameter
12.000
12.000
DA
Inner diameter min.
13.000
13.000
mm
DW
Outer diameter max.
27.000
27.000
mm
H
Height
2.500
2.500
mm