카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 83898 8217386 flat washer M8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 83897, BN 83898 Flat washers without chamfer, series LL (very large)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_83897_83898/bn_83898.prj},{NB=BN 83898 8217386 flat washer M8},{CNSORDERNO=8217386},{BNARTNR=8217386},{BNNORM1=NFE 25-513 LL},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=30.000},{H=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 83898 - Flat washers without chamfer, series LL (very large) (NFE 25-513 LL), stainless steel A4
Bill of material
BN 83898 8217386 flat washer M8
BNARTNR
Identification
8217386
8217386
BNNORM1
NFE 25-513 LL
BNMAT
Material
Stainless steel A4
D
Nominal diameter
8.000
8.000
DA
Inner diameter min.
8.400
8.400
mm
DW
Outer diameter max.
30.000
30.000
mm
H
Height
1.500
1.500
mm